桥防防爆气动冲子

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
223-1002-A
223-1002-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
材质 重量
(g)

854.63 元

5天 铝青铜合金2400

1,324.67 元

5天 铍青铜合金2650

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国) 全长(mm) 500 商品类型 冲子
规格1 28mm

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687