树脂碗型砂轮

树脂碗型砂轮

碗型砂轮适用于大面积打磨,尤其适用于曲面磨削,如水轮机叶片、船用螺旋桨等。磨削效率高,打磨效果好。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
CRB125505/8
CRB150505/8
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径D
(mm)

85.57 元

当天 125

113.42 元

当天 150

Loading...

  1. 1

基本情报

材料结合剂 树脂 本体材料 氧化铝 孔径H(mm) 5/8-11
粒度(#) 16# 本体厚度T 50

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687