角磨片

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
BA50622
BA60622
BA70622
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
外径尺寸
(mm)
硬度

132.68 元

当天 125R

7.59 元

当天 150R

10.67 元

30天 180S

Loading...

  1. 1

基本情报

内径尺寸(mm) 22.2 厚度尺寸(mm) 6 工件材料 不锈钢
粒度(#) 24 磨粒 WA磨粒 特点 重视切削性

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687