• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

R8加长夹头

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

R8-05-D

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
R8-05-D
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

45.58 元

5天 360

Loading...

  1. 1

基本情报

外径D(mm) 34.75 D1(mm) 23,24,25 全长(mm) 140

本页是R8加长夹头-型号R8-05-D的详情页。
内有型号R8-05-D的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687