R8夹头拉杆

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
LG/R8-01C
LG/R8-01D
LG/R8-2A
型号数量折扣一般
发货日
夹头体长度
(mm)
全长
(mm)
螺纹 重量
(g)
5天 1286337/16"-20UNF850
5天 50.8551M12620
30天 1286007/16"-20UNF750

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687