电子元件专用精密镊子(安装工作用精密镊子)

参考价格(未税价):
99.74 元~
发货日:
当天

・光滑的夹持表面。
・采用不反光的亚光表面处理。
・货号92 02 53:
・用于SMD技术工艺*;弯头,镊尖宽度约1mm,夹持表面亚光处理利于夹持,镍铬钢:不锈,防磁(18/10),适合电子行业应用。
・货号92 02 54:
・用于SMD技术工艺*,弯头,镊尖宽度约1mm,镊头宽度为3.5mm,适用于夹持直径为0.6mm圆柱形零件,镍铬刚:不锈,防磁(18/10),适用于电子行业。
・货号92 02 55:
・夹持宽度为3.5mm,适用于夹持直径为0.8mm的圆柱形零件,镊柄带锯齿,不锈,防磁防酸。
・货号92 12 52:
・弯头,超硬的镊头,不锈,防磁。

基本情报

  • 主体材质
    其它
  • 前端头部材质
    其它
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 115
  • 120
  • 清除选项
宽度(mm)

筛选条件

  • 1
  • 3.5
  • 清除选项
表面处理

筛选条件

  • 不锈,防磁
  • 不锈,防磁,防酸
  • 清除选项
详情与类型

筛选条件

  • 弯头
  • 镊柄带锯齿
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
120
1
不锈,防磁
弯头
当天
130.54

型号 : 92-02-54
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 130.54

产品规格

  • 主体材质
    其它
  • 前端头部材质
    其它
  • 全长(mm)
    120
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 宽度(mm)
    1
  • 表面处理
    不锈,防磁
  • 详情与类型
    弯头
  • 重量(g)
    15
115
3.5
不锈,防磁,防酸
镊柄带锯齿
当天
99.74

型号 : 92-02-55
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 99.74

产品规格

  • 主体材质
    其它
  • 前端头部材质
    其它
  • 全长(mm)
    115
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 宽度(mm)
    3.5
  • 表面处理
    不锈,防磁,防酸
  • 详情与类型
    镊柄带锯齿
  • 重量(g)
    16
120
-
不锈,防磁
弯头
当天
106.28

型号 : 92-12-52
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 106.28

产品规格

  • 主体材质
    其它
  • 前端头部材质
    其它
  • 全长(mm)
    120
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 宽度(mm)
    -
  • 表面处理
    不锈,防磁
  • 详情与类型
    弯头
  • 重量(g)
    20

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687