电子元件专用精密镊子(尖头式精密镊子【带定位销】)

参考价格(未税价):
85.57 元~
发货日:
当天

・用途广泛、窄镊头。
・夹持表面设有横向细齿槽。
・手柄刻有格子图案。

基本情报

  • 全长(mm)
    155
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
前端类型

筛选条件

  • 直锥
  • 清除选项
表面处理

筛选条件

  • 不锈,防磁,防酸
  • 镀镍
  • 清除选项
详情与类型

筛选条件

  • 弯镊头
  • 直柄,亚光表面
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
直锥
不锈,防磁,防酸
直柄,亚光表面
当天
91.56

型号 : 92-22-35
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 91.56

产品规格

  • 前端类型
    直锥
  • 全长(mm)
    155
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 表面处理
    不锈,防磁,防酸
  • 详情与类型
    直柄,亚光表面
  • 重量(g)
    22
-
镀镍
弯镊头
当天
85.57

型号 : 92-34-36
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 85.57

产品规格

  • 前端类型
    -
  • 全长(mm)
    155
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 表面处理
    镀镍
  • 详情与类型
    弯镊头
  • 重量(g)
    23

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687