• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

钝头式精密镊子

参考价格(未税价):
57.22 元~
发货日:
当天~

・用途广泛。
・直柄式。
・镊头圆形,较宽。
・手柄刻有格子图案。
・货号92 44 42:
・珠宝专用镊子。
・圆头,约2mm宽。
・夹持表面带细交叉齿纹。
・镀镍。
・货号92 64 43:
・圆头,约3mm宽。
・夹持表面带细横向齿纹。
・镀镍。
・货号92 64 44:
・圆头,约3.5mm宽度。
・夹持表面带细横向齿纹。
・镀镍。
・货号92 70 46:
・圆头,约3.5mm宽度。
・夹持表面带细横向齿纹,黑色亚光油漆表面处理。
・货号92 72 45:
・圆头,约3.5mm宽度,齿纹夹持表面。
・亚光表面处理。
・不锈,防磁、防酸。

基本情报

  • 全长(mm)
    145
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 宽度(mm)
    3.5

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
表面处理

筛选条件

  • 不锈、防磁、防酸
  • 黑色油漆处理
  • 清除选项
详情与类型

筛选条件

  • 圆头
  • 圆头,夹持表面带细交叉齿纹
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
黑色油漆处理
圆头,夹持表面带细交叉齿纹
当天
57.22

型号 : 92-70-46
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 57.22

产品规格

  • 全长(mm)
    145
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 宽度(mm)
    3.5
  • 表面处理
    黑色油漆处理
  • 详情与类型
    圆头,夹持表面带细交叉齿纹
  • 重量(g)
    26
不锈、防磁、防酸
圆头
询价
132.72

型号 : 92-72-45
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 132.72

产品规格

  • 全长(mm)
    145
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 宽度(mm)
    3.5
  • 表面处理
    不锈、防磁、防酸
  • 详情与类型
    圆头
  • 重量(g)
    27

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687