绝缘精密镊子

参考价格(未税价):
127.33 元~
发货日:
当天

・不用手指压,就能夹持小零件。
・有效夹持。
・镀镍。
・弹簧钢,高强度。

基本情报

  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
前端类型

筛选条件

  • 直锥
  • 清除选项
全长(mm)

筛选条件

  • 130
  • 150
  • 清除选项
表面处理

筛选条件

  • 夹持表面亚光处理
  • 清除选项
详情与类型

筛选条件

  • 弯镊头,夹持表面带细横向齿纹,浸塑绝缘手柄
  • 直柄,浸塑绝缘手柄
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
直锥
130
夹持表面亚光处理
直柄,浸塑绝缘手柄
当天
127.33

型号 : 92-27-61
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 127.33

产品规格

  • 前端类型
    直锥
  • 全长(mm)
    130
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 表面处理
    夹持表面亚光处理
  • 详情与类型
    直柄,浸塑绝缘手柄
  • 重量(g)
    32
-
150
-
弯镊头,夹持表面带细横向齿纹,浸塑绝缘手柄
当天
131.08

型号 : 92-37-64
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 131.08

产品规格

  • 前端类型
    -
  • 全长(mm)
    150
  • 有无非磁性功能
  • 单品·套装
    单件
  • 主体・零件
    主体
  • 头部替换功能有无
  • 表面处理
    -
  • 详情与类型
    弯镊头,夹持表面带细横向齿纹,浸塑绝缘手柄
  • 重量(g)
    34

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687