• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

鳄鱼嘴水泵钳(Alligator®)

参考价格(未税价):
353.09
发货日:
59

・DIN ISO 8976。
・箱式套管式接合:由于双导向具有较高的稳定性。
・在管子和螺母上自动锁定设计:确保避免在工件上滑动,而且只需施加较小的手力。
・夹持表面带特殊硬齿,其硬度约为61HRC,耐磨损,牢固夹持。
・结构坚固,不易脏污,特别适合于户外作业。
・手指防夹保护。
・铬钒电工钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 全长(mm)
    250
  • 重量(g)
    420
  • 详情与类型
    鳄鱼嘴水泵钳
  • 操作范围
    圆50mm,多边形46mm
  • 调整位置
    9
  • 外观特征
    浸塑绝缘手柄,1000V

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
59
353.09

型号 : 88-07-250
一般发货日 59
参考价格(未税价) 353.09

产品规格

  • 全长(mm)
    250
  • 重量(g)
    420
  • 详情与类型
    鳄鱼嘴水泵钳
  • 操作范围
    圆50mm,多边形46mm
  • 调整位置
    9
  • 外观特征
    浸塑绝缘手柄,1000V

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687