ZCM-A型车刀磨刀机

ZCM-A型车刀磨刀机

采用可正反转的金刚石砂轮,能够对高速钢、硬质合金刀具、陶瓷刀具进行磨削,具有性能好,精度高,使用方便等特点,是机械加工中不可缺少的车刀磨削工具。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

ZCM-A

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
ZCM-A
型号数量折扣一般
发货日
30天

Loading...

  1. 1

基本情报

砂轮尺寸(外径)(mm) 125 电机转速(rpm) 2800 输出(W) 250
类型 车刀 工作台上下调整角度 ±20° 磨削范围 各种方柄车刀
电机电压(V) 230

本页是ZCM-A型车刀磨刀机-型号ZCM-A的详情页。
内有型号ZCM-A的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687