• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

3M耐水砂纸【50~100个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
3M734P1000 9*11
3M734P1200 9*11
3M734P400 9*11
3M734P600 9*11
3M734P800 9*11
401QWATER SANDPAPER 9*11 1500
401QWATER SANDPAPER 9*11 2000
401QWATER SANDPAPER 9*11 2500
734WATER SANDPAPER 9*11 120
734WATER SANDPAPER 9*11 240
734WATER SANDPAPER 9*11 320
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
粒度
(#)

138.00 元

50个装

当天 1000

138.00 元

50个装

当天 1200

125.00 元

50个装

当天 400

143.00 元

50个装

当天 600

138.00 元

50个装

当天 800

264.10 元

100个装

当天 1500

264.10 元

100个装

当天 2000

401.25 元

100个装

当天 2500

187.00 元

50个装

当天 120

154.00 元

50个装

当天 240

154.00 元

50个装

当天 320

Loading...

  1. 1

基本情报

基材种类 干湿两用纸基 研磨材料 氧化铝(AA或A) 宽度(mm) 230
长度(mm) 280 背景颜色 浅褐色

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687