桥防防爆棘轮呆梅扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
136A-17-A
136A-17-B
136A-19-A
136A-19-B
136A-22-A
136A-22-B
136A-24-A
136A-24-B
136A-27-A
136A-27-B
136A-30-A
136A-30-B
136A-32-A
136A-32-B
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
重量
(g)
材质 规格S1

149.80 元

5天 220225铝青铜合金17mm

197.23 元

5天 220250铍青铜合金17mm

170.34 元

5天 240280铝青铜合金19mm

228.48 元

5天 240310铍青铜合金19mm

205.94 元

5天 270380铝青铜合金22mm

302.47 元

5天 270420铍青铜合金22mm

250.02 元

5天 290510铝青铜合金24mm

371.24 元

5天 290570铍青铜合金24mm

343.20 元

5天 315675铝青铜合金27mm

509.69 元

5天 315750铍青铜合金27mm

438.70 元

5天 350900铝青铜合金30mm

649.36 元

5天 3501000铍青铜合金30mm

495.14 元

5天 3701040铝青铜合金32mm

701.68 元

5天 3701155铍青铜合金32mm

Loading...

  1. 1

基本情报

前端类型 双口类型 取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687