• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

ZZM-C型精密钻头磨刀机

ZZM-C型精密钻头磨刀机

・产品特点:精巧、容易、快速、安全、一次装夹,可精确地磨削钻头的切削刃、横刃。
・采用CBN砂轮,不需要校准或修复,能够对高速钢,硬质合金等钻头进行精密磨削。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

ZZM-C26A

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
ZZM-C26A
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

-

询价

Loading...

  1. 1

基本情报

电机转速(rpm) 4200 研磨范围(mm) Ф13~Ф26 输出(W) 200
磨削锥角范围 100°~140° 磨量调节范围(mm) ≤1 配备夹头 ER40
类型 钻头 电机电压(V) 220

本页是ZZM-C型精密钻头磨刀机-型号ZZM-C26A的详情页。
内有型号ZZM-C26A的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687