防爆六角直管钳

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8131D-02-BE-CU
T8131D-04-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大开口
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)

570.32 元

2天 302501250

797.12 元

2天 503501785

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687