• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

防爆阀门扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8165-6-BE-CU
T8165-8-BE-CU
T8165-9-BE-CU
T8165-10-BE-CU
T8165-11-BE-CU
T8165-12-BE-CU
T8165-13-BE-CU
T8165-14-BE-CU
T8165-16-BE-CU
T8165-17-BE-CU
T8165-19-BE-CU
T8165-22-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
插口宽
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)
高度
(mm)

84.85 元

5天 6110659

88.53 元

5天 81207510

135.87 元

5天 91409011

147.39 元

5天 1014010512

186.70 元

5天 1116013013

268.48 元

5天 1219018014

288.09 元

5天 1320018515

324.43 元

5天 1425030016

339.47 元

5天 1625033518

356.43 元

5天 1730042019

410.90 元

5天 1935074020

499.78 元

5天 22400100022

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687