桥防防爆角座呆扳手

参考价格(未税价):
73.36 元~
发货日:
5

与扭力扳手配合使用,用于松紧需要保护的特殊螺栓,螺母。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 35
  • 37
  • 38
  • 40
  • 43
  • 49
  • 50
  • 52
  • 53
  • 56
  • 59
  • 72
  • 75
  • 81
  • 清除选项
材质

筛选条件

  • 铍青铜合金
  • 铝青铜合金
  • 清除选项
规格S1

筛选条件

  • 1-7/8inch
  • 1-3/8inch
  • 1-1/2inch
  • 1-1/4inch
  • 1-1/8inch
  • 2inch
  • 2-1/4inch
  • 5/8inch
  • 7/8inch
  • 9/16inch
  • 11/16inch
  • 14mm
  • 16mm
  • 17mm
  • 19mm
  • 20mm
  • 22mm
  • 27mm
  • 清除选项
孔径

筛选条件

  • □1/2inch
  • □3/8inch
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
35
铝青铜合金
9/16inch
□3/8inch
5
73.36

型号 : 140A-1002-A
一般发货日 5
参考价格(未税价) 73.36

产品规格

  • 种类
    单口扳手
  • 全长(mm)
    35
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 材质
    铝青铜合金
  • 规格S1
    9/16inch
  • 孔径
    □3/8inch
  • 重量(g)
    50
35
铍青铜合金
9/16inch
□3/8inch
5
106.47

型号 : 140A-1002-B
一般发货日 5
参考价格(未税价) 106.47

产品规格

  • 种类
    单口扳手
  • 全长(mm)
    35
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 材质
    铍青铜合金
  • 规格S1
    9/16inch
  • 孔径
    □3/8inch
  • 重量(g)
    55
37
铝青铜合金
5/8inch
□3/8inch
5
76.65

型号 : 140A-1004-A
一般发货日 5
参考价格(未税价) 76.65

产品规格

  • 种类
    单口扳手
  • 全长(mm)
    37
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 材质
    铝青铜合金
  • 规格S1
    5/8inch
  • 孔径
    □3/8inch
  • 重量(g)
    50
37
铍青铜合金
5/8inch
□3/8inch
5
109.92

型号 : 140A-1004-B
一般发货日 5
参考价格(未税价) 109.92

产品规格

  • 种类
    单口扳手
  • 全长(mm)
    37
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 材质
    铍青铜合金
  • 规格S1
    5/8inch
  • 孔径
    □3/8inch
  • 重量(g)
    55
38
铝青铜合金
11/16inch
□3/8inch
5
78.82

型号 : 140A-1006-A
一般发货日 5
参考价格(未税价) 78.82

产品规格

  • 种类
    单口扳手
  • 全长(mm)
    38
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 材质
    铝青铜合金
  • 规格S1
    11/16inch
  • 孔径
    □3/8inch
  • 重量(g)
    50

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687