• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

防爆套筒头C=1/2"

参考价格(未税价):
105.61 元~
发货日:
5

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 40
  • 42
  • 43
  • 46
  • 清除选项
规格(mm)

筛选条件

  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 32
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
40
6
5
105.61

型号 : T8104-6-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 105.61

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    40
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 产品类型
    防爆套筒头
  • 规格(mm)
    6
  • 认证标准
    DIN3120
  • 重量(g)
    75
40
7
5
107.86

型号 : T8104-7-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 107.86

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    40
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 产品类型
    防爆套筒头
  • 规格(mm)
    7
  • 认证标准
    DIN3120
  • 重量(g)
    77
40
8
5
107.94

型号 : T8104-8-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 107.94

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    40
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 产品类型
    防爆套筒头
  • 规格(mm)
    8
  • 认证标准
    DIN3120
  • 重量(g)
    77
40
9
5
113.17

型号 : T8104-9-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 113.17

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    40
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 产品类型
    防爆套筒头
  • 规格(mm)
    9
  • 认证标准
    DIN3120
  • 重量(g)
    78
40
10
5
116.11

型号 : T8104-10-BE-CU
一般发货日 5
参考价格(未税价) 116.11

产品规格

  • 单品·套装区分
    单件
  • 全长(mm)
    40
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 产品类型
    防爆套筒头
  • 规格(mm)
    10
  • 认证标准
    DIN3120
  • 重量(g)
    78

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687