• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

N4系列喷咀

参考价格(未税价):
286.64
发货日:
当天

用于FM2029热风喷笔N4系列喷咀。

基本情报

  • 产品类型
    烙铁配件
  • 其他
    选购件
  • 是否对应无铅焊锡

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
焊咀外径(mm)

筛选条件

  • 2.5
  • 5
  • 7
  • 9
  • 清除选项
喷咀内径(mm)

筛选条件

  • Φ2
  • Φ4
  • Φ6
  • Φ8
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
2.5
Φ2
当天
286.64

型号 : N4-01
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 286.64

产品规格

  • 产品类型
    烙铁配件
  • 其他
    选购件
  • 焊咀外径(mm)
    2.5
  • 喷咀内径(mm)
    Φ2
  • 是否对应无铅焊锡
5
Φ4
当天
286.64

型号 : N4-02
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 286.64

产品规格

  • 产品类型
    烙铁配件
  • 其他
    选购件
  • 焊咀外径(mm)
    5
  • 喷咀内径(mm)
    Φ4
  • 是否对应无铅焊锡
7
Φ6
当天
286.64

型号 : N4-03
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 286.64

产品规格

  • 产品类型
    烙铁配件
  • 其他
    选购件
  • 焊咀外径(mm)
    7
  • 喷咀内径(mm)
    Φ6
  • 是否对应无铅焊锡
9
Φ8
当天
286.64

型号 : N4-04
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 286.64

产品规格

  • 产品类型
    烙铁配件
  • 其他
    选购件
  • 焊咀外径(mm)
    9
  • 喷咀内径(mm)
    Φ8
  • 是否对应无铅焊锡

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687