防爆双头C型扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8169-02
T8169-04-BE-CU
T8169-06-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
重量
(g)
可选材质 规格S1
(mm)
规格S2
(mm)

271.78 元

当天 200370Be-Cu/Al-Cu14.518.5

449.77 元

2天 250635-17.525.5

1,235.44 元

2天 4502385-25.534

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687