• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

防爆方头F扳手

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8174-30-BE-CU
T8174-35-BE-CU
T8174-40-BE-CU
T8174-45-BE-CU
T8174-48-BE-CU
T8174-50
T8174-55
T8174-60
T8174-65
T8174-70-BE-CU
T8174-75-BE-CU
T8174-80-BE-CU
T8174-85-BE-CU
T8174-90-BE-CU
T8174-93-BE-CU
T8174-96-BE-CU
T8174-100-BE-CU
T8174-103-BE-CU
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
开口
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)
高度
(mm)

240.75 元

5天 3020040544

269.70 元

5天 3525046549

333.01 元

5天 4030059550

419.63 元

5天 4535083561

433.74 元

5天 4837586562

357.38 元

当天 5040089567

456.89 元

5天 55450127073

483.64 元

5天 60500157079

540.75 元

5天 65550192080

737.17 元

5天 70600194580

819.93 元

5天 75650224585

892.20 元

5天 80700240591

1,038.34 元

5天 85750305097

1,146.17 元

5天 908003360103

1,182.51 元

5天 938503553107

1,240.47 元

5天 969003870110

1,369.80 元

5天 10010004170114

2,020.08 元

5天 10312006330120

Loading...

  1. 1

基本情报

取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687