防爆敲击呆扳手

参考价格(未税价):
116.34 元~
发货日:
当天~

每只单头呆扳手只适用一个规格螺栓,供在易燃易爆场合中紧固、拆卸六角头或方头螺栓(螺母)之用

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
插口宽(mm)

筛选条件

  • 17
  • 19
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 32
  • 36
  • 41
  • 46
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 76
  • 80
  • 85
  • 88
  • 90
  • 95
  • 100
  • 110
  • 清除选项
全长(mm)

筛选条件

  • 125
  • 135
  • 150
  • 175
  • 190
  • 210
  • 230
  • 240
  • 275
  • 305
  • 315
  • 335
  • 343
  • 370
  • 375
  • 400
  • 445
  • 485
  • 513
  • 清除选项
重量(g)

筛选条件

  • 150
  • 195
  • 245
  • 335
  • 435
  • 515
  • 800
  • 955
  • 1560
  • 1850
  • 2190
  • 3060
  • 4030
  • 4200
  • 5650
  • 6000
  • 7730
  • 7800
  • 11600
  • 13500
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
17
125
150
当天
116.34

型号 : T8141-17-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 116.34

产品规格

  • 插口宽(mm)
    17
  • 全长(mm)
    125
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    150
  • 先端形状
    敲击呆扳手
  • 德国标准
    DIN133模锻
19
125
150
当天
124.45

型号 : T8141-19-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 124.45

产品规格

  • 插口宽(mm)
    19
  • 全长(mm)
    125
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    150
  • 先端形状
    敲击呆扳手
  • 德国标准
    DIN133模锻
22
135
195
当天
131.61

型号 : T8141-22-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 131.61

产品规格

  • 插口宽(mm)
    22
  • 全长(mm)
    135
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    195
  • 先端形状
    敲击呆扳手
  • 德国标准
    DIN133模锻
24
150
245
当天
149.05

型号 : T8141-24-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 149.05

产品规格

  • 插口宽(mm)
    24
  • 全长(mm)
    150
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    245
  • 先端形状
    敲击呆扳手
  • 德国标准
    DIN133模锻
27
175
335
当天
185.39

型号 : T8141-27-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 185.39

产品规格

  • 插口宽(mm)
    27
  • 全长(mm)
    175
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    335
  • 先端形状
    敲击呆扳手
  • 德国标准
    DIN133模锻

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687