防爆敲击梅花扳手

参考价格(未税价):
109.75 元~
发货日:
当天~

扳手的一端为梅花扳手,另一端为敲击端,作敲击零件使用,供在易燃易爆场合中紧固、拆卸六角头或方头螺栓(螺母)之用

基本情报

  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 先端形状
    敲击梅花扳手
  • 可选材质
    Be-Cu/Al-Cu
  • 德国标准
    DIN7444模锻

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
插口宽(mm)

筛选条件

  • 17
  • 19
  • 22
  • 24
  • 27
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 38
  • 41
  • 46
  • 50
  • 55
  • 60
  • 65
  • 70
  • 75
  • 80
  • 85
  • 90
  • 95
  • 100
  • 105
  • 110
  • 120
  • 130
  • 140
  • 150
  • 清除选项
全长(mm)

筛选条件

  • 145
  • 155
  • 165
  • 175
  • 185
  • 200
  • 205
  • 215
  • 225
  • 235
  • 250
  • 265
  • 274
  • 298
  • 320
  • 326
  • 350
  • 355
  • 380
  • 390
  • 410
  • 420
  • 445
  • 480
  • 510
  • 520
  • 565
  • 清除选项
重量(g)

筛选条件

  • 200
  • 210
  • 235
  • 245
  • 350
  • 465
  • 475
  • 540
  • 580
  • 680
  • 755
  • 990
  • 1145
  • 1440
  • 1620
  • 1995
  • 2435
  • 3010
  • 3600
  • 4330
  • 5200
  • 5450
  • 6750
  • 7000
  • 9130
  • 11000
  • 12610
  • 13000
  • 14500
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
17
145
210
当天
109.75

型号 : T8160-17-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 109.75

产品规格

  • 插口宽(mm)
    17
  • 全长(mm)
    145
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    210
  • 先端形状
    敲击梅花扳手
  • 可选材质
    Be-Cu/Al-Cu
  • 德国标准
    DIN7444模锻
19
145
200
当天
116.83

型号 : T8160-19-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 116.83

产品规格

  • 插口宽(mm)
    19
  • 全长(mm)
    145
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    200
  • 先端形状
    敲击梅花扳手
  • 可选材质
    Be-Cu/Al-Cu
  • 德国标准
    DIN7444模锻
22
155
245
当天
123.57

型号 : T8160-22-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 123.57

产品规格

  • 插口宽(mm)
    22
  • 全长(mm)
    155
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    245
  • 先端形状
    敲击梅花扳手
  • 可选材质
    Be-Cu/Al-Cu
  • 德国标准
    DIN7444模锻
24
165
235
当天
141.82

型号 : T8160-24-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 141.82

产品规格

  • 插口宽(mm)
    24
  • 全长(mm)
    165
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    235
  • 先端形状
    敲击梅花扳手
  • 可选材质
    Be-Cu/Al-Cu
  • 德国标准
    DIN7444模锻
27
175
350
当天
185.64

型号 : T8160-27-BE-CU
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 185.64

产品规格

  • 插口宽(mm)
    27
  • 全长(mm)
    175
  • 取得认证
    FM Approvals(美国)
  • 重量(g)
    350
  • 先端形状
    敲击梅花扳手
  • 可选材质
    Be-Cu/Al-Cu
  • 德国标准
    DIN7444模锻

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687