• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

防爆手拉单轨行车

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8307-02
T8307-04
T8307-06
T8307-08
T8307-10
T8307-12
T8307-14
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
提升高度
(m)
工字钢跨度
(m)
载荷
(T)
重量
(g)

9,417.45 元

5天 2.568~940.516500

10,146.15 元

5天 2.568~100120000

11,744.25 元

5天 2.594~124226000

13,788.60 元

5天 3116~140327500

24,384.15 元

5天 3142~180534000

37,030.35 元

5天 3142~1801068000

50,730.75 元

5天 3142~1801617000

Loading...

  1. 1

基本情报

产品种类 手拉单轨行车 取得认证 FM Approvals(美国)

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687