• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

防爆28件套组合套工具

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

T8K-28

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
T8K-28
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

8,109.15 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

产品种类 套装 取得认证 FM Approvals(美国) 套装数量(件) 28
套装内容 防爆装柄八角锤1.8Kg,防爆装柄奶头锤0.91Kg,防爆装柄羊角锤0.45Kg,防爆管钳子450mm,300mm,防爆活扳手300mm,200mm,防爆呆梅两用扳手8mm,10mm,12mm,14mm,17mm,19mm,22mm,24mm,27mm,30mm,32mm,防爆克丝钳200mm,防爆尖嘴钳200mm,防爆鲤鱼钳200mm,防爆撬棍φ25*300mm,防爆扁铲φ25*300mm,防爆一字螺丝刀100mm,200mm,防爆十字螺丝刀100mm,200mm,防爆F扳手400mm

本页是防爆28件套组合套工具-型号T8K-28的详情页。
内有型号T8K-28的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687