• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

螺纹千分尺

螺纹千分尺

・用于测量螺纹中径。
・直进式,测头不旋转。
・棘轮测力。
・配60°标准杆(除0-25mm外)。
・可选附件:55°标准杆,测头。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
3281-25AC
3281-50AC
3281-75AC
3281-100AC
3281-125AC
3281-150AC
3281-175AC
3281-200AC
3281-SP6
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
种类 显示方式 有无测量数据输出端子 分度值
(mm)
测头 长度
(mm)
备注 产品类型 测量长度(范围)
(mm)
b
(mm)

593.85 元

45天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头42--0~2526

664.62 元

3天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头67--25~5038

770.00 元

3天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头92--50~7550

856.15 元

70天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头117.6--75~10062

976.92 元

70天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头143--100~12570

1,099.23 元

3天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头168.2--125~15082

1,246.92 元

3天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头192--150~17594.5

1,370.77 元

70天 特殊千分尺表盘式0.01不包含测头217--175~200107

509.23 元

3天 ------适用3281-175AC55°标准杆--

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687