• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

轮毂千分尺

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
3292-25C
3292-50C
3292-75C
3292-100C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
精度
(µm)
测量长度(范围)
(mm)
H
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)

537.69 元

70天 ±40~2518.769

631.54 元

70天 ±425~5021.26.511

719.23 元

70天 ±550~7521.26.511

819.23 元

70天 ±575~10021.26.511

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 标准千分尺 显示方式 表盘式 有无测量数据输出端子
分度值(mm) 0.01

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687