SDSMAX五坑两刃钻头SpeedX

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2608586738
2608586739
2608586744
2608586745
2608586749
2608586751
2608586752
2608586758
2608586759
2608586765
2608586766
2608586768
2608586770
2608586771
2608586773
2608586775
2608586776
2608586777
2608586778
2608586780
2608586784
2608586785
2608586789
2608586790
2608586791
2608586792
2608586794
2608586796
2608586800
2608586802
2608586804
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
直径
(mm)
工作长度
(mm)
全长
(mm)

250.69 元

5天 12200340

342.20 元

5天 12400540

285.18 元

5天 14200340

380.68 元

5天 14400540

343.54 元

5天 15200340

360.78 元

5天 16200340

413.84 元

5天 16400540

371.39 元

5天 18200340

427.09 元

5天 18400540

378.01 元

5天 20200320

433.74 元

5天 20400520

675.35 元

5天 20800920

392.61 元

5天 22200320

450.96 元

5天 22400520

594.22 元

5天 22800920

419.14 元

5天 24200320

523.93 元

5天 24400520

432.41 元

5天 25200320

542.50 元

5天 25400520

811.44 元

5天 25800920

502.70 元

5天 28200320

590.47 元

5天 28400520

515.96 元

5天 30200320

606.71 元

5天 30400520

568.13 元

5天 32200320

647.89 元

5天 32400520

906.32 元

5天 32800920

722.80 元

5天 35400520

861.36 元

5天 38400520

955.00 元

5天 40400520

1,339.48 元

5天 40800920

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687