SDSmax-4五坑4系钻头系列

SDSmax-4五坑4系钻头系列

适用于混凝土和钢筋混凝土,砂石,石材,用于五坑锤钻,四刃头设计,更具性价比。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2608685860
2608685861
2608685862
2608685863
2608685864
2608685865
2608685866
2608685867
2608685868
2608685869
2608685870
2608685871
2608685872
2608685873
2608685875
2608685876
2608685877
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
直径
(mm)
工作长度
(mm)
全长
(mm)

101.46 元

5天 16200340

119.38 元

5天 16400540

110.09 元

5天 18200340

126.01 元

5天 18400540

116.71 元

5天 20200320

142.59 元

5天 20400520

137.29 元

5天 22200320

167.13 元

5天 22400520

159.16 元

5天 25200320

202.94 元

20天 25400520

197.64 元

5天 28200320

237.43 元

5天 28400520

213.55 元

5天 30200320

261.95 元

5天 30400520

293.80 元

5天 32400520

332.93 元

5天 35400520

404.54 元

5天 40400520

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687