SDS-plus7四坑7系钻头系列

SDS-plus7四坑7系钻头系列

专用于钢筋混凝土高效钻孔,极其坚硬的钻头,可钻透钢筋。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2608585028
2608585029
2608585038
2608585040
2608585042
2608585044
2608585045
2608585046
2608585048
2608585050
2608585051
2608585053
2608585944
2608585945
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
直径
(mm)
工作长度
(mm)
全长
(mm)

50.40 元

5天 650115

58.70 元

5天 6100165

68.31 元

5天 850115

88.11 元

当天 8150215

149.34 元

5天 8300365

79.36 元

当天 1050115

84.78 元

询价 10100165

106.00 元

5天 10150215

182.46 元

询价 10300365

104.98 元

询价 12100165

123.73 元

5天 12150215

198.71 元

询价 12300365

153.60 元

询价 14100165

192.31 元

7天 14150215

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687