SDS-plus3四坑3系钻头系列【1~10个装】

SDS-plus3四坑3系钻头系列

适用于对混凝土,钢筋混凝土,砖头,和花岗岩等所进行的钻孔工作。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2608830945
2608830946
2608830953
2608830954
2608830958
2608830960
2608830963
2608830964
2608831159
2608831161
2608831162
2608831164
2608831166
2608831167
2608831168
2608831170
2608831171
2608831177
2608831178
2608831179
2608831181
2608831183
2608831184
2608831185
2608831188
2608831189
2608831190
2608831192
2608831193
2608831194
2608831195
2608831196
2608831197
2608831198
2608831199
2608831400
2608831401
2608831402
2608831403
2608831404
2608831405
2608831406
2608831407
2608831408
2608831409
2608831410
2608831411
2608831412
2608831413
2608831414
2608831415
2608831416
2608831417
2608831418
2608831419
2608831420
2608831421
2608831422
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
直径
(mm)
工作长度
(mm)
全长
(mm)

80.10 元

10个装

当天 650110

84.10 元

10个装

当天 6100160

86.70 元

10个装

当天 850110

92.10 元

10个装

当天 8100160

94.70 元

10个装

当天 10100160

119.00 元

10个装

5天 12100160

200.00 元

10个装

当天 14100160

176.00 元

8个装

当天 16150210

19.15 元

10天 450110

13.10 元

10天 550110

16.62 元

当天 5100160

13.10 元

10天 5.550110

13.10 元

5天 650110

13.78 元

10天 6100160

17.48 元

当天 6150210

15.30 元

当天 6.550110

15.30 元

当天 6.5100160

14.22 元

当天 850110

15.08 元

当天 8100160

19.68 元

当天 8150210

73.70 元

当天 8400460

15.30 元

当天 1050110

15.52 元

10天 10100160

20.05 元

当天 1050210

48.70 元

当天 10300360

87.90 元

当天 10400460

18.22 元

当天 11100160

27.33 元

10天 12150210

36.43 元

当天 12200260

55.20 元

5天 12300360

94.20 元

当天 12400460

27.33 元

当天 13100160

27.33 元

当天 14100160

27.33 元

当天 14150210

36.93 元

当天 14200260

71.10 元

当天 14300360

104.00 元

当天 14400460

43.80 元

10天 15100160

30.07 元

当天 16150210

80.30 元

当天 16250310

77.71 元

5天 16300360

110.40 元

5天 16400460

41.30 元

当天 18150200

84.00 元

当天 18250300

96.90 元

当天 18300350

150.00 元

当天 18400450

51.60 元

当天 20150200

102.00 元

10天 20250300

114.00 元

当天 20300350

156.00 元

当天 20400450

58.40 元

当天 22200250

118.00 元

当天 22300350

190.95 元

5天 22400450

71.30 元

5天 24200250

220.45 元

5天 24400450

85.30 元

当天 25200250

150.00 元

当天 25300350

224.69 元

5天 25400450

Loading...

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687