新款瓷砖钻头

新款瓷砖钻头

钻孔时无需配合润滑剂,无需加水,强大的自定心功能避免钻头滑动,确保不会划伤瓷砖墙面。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
2608587158
2608587159
2608587160
2608587161
2608587162
2608587163
2608587164
2608587165
2608587166
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
直径
(mm)
全长
(mm)

20.18 元

当天 470

21.05 元

10天 570

18.61 元

5天 5.570

21.26 元

当天 680

31.58 元

当天 6.580

35.08 元

5天 780

31.89 元

当天 880

45.62 元

10天 1090

49.12 元

当天 1290

Loading...

  1. 1

基本情报

套装数量(支) 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687