• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

打磨盘

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

2608661648

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
2608661648
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

243.14 元

5天

Loading...

  1. 1

基本情报

外径尺寸(mm) 78

本页是打磨盘-型号2608661648的详情页。
内有型号2608661648的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687