• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

超声波测厚仪

参考价格(未税价):
6,657.00 元~
发货日:
询价

・为轻质材料设计,高达0.1毫米准确性的低成本高科技产品,A&D的超声波测厚仪使用超声波可测量金属、玻璃、陶瓷、塑料的各式各样固体物品的厚度。
・体积小重量轻。
・操作简易。
・读取简单。
・低电量警示。
・测量时间可进行单位切换。
・自动关断电源功能。
・数据存储方便。

基本情报

  • 产品类型
    膜厚仪
  • 分辨率
    0.1mm/0.005英寸
  • 外型尺寸(mm)
    68×120×27
  • 供应电源
    AA干电池
  • 适用范围
    金属、塑料、陶瓷、玻璃等各式各样固体厚度
  • 测量方法
    超声波脉冲反射
  • 显示装置
    液晶显示

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
测量范围(mm)

筛选条件

  • 0.8~100
  • 2.0~200
  • 清除选项
精确度

筛选条件

  • (±0.1mm±0.5%)/(±0.1mm±1.5%)/(±0.01英寸±0.5%)/(±0.01英寸±1.5%)
  • (±0.1mm±1%)/(±0.1mm±1.5%)/(±0.01英寸±1%)/(±0.01英寸±1.5%)
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
2.0~200
(±0.1mm±1%)/(±0.1mm±1.5%)/(±0.01英寸±1%)/(±0.01英寸±1.5%)
询价
6,862.80

型号 : AD-3253
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 6,862.80

产品规格

  • 产品类型
    膜厚仪
  • 测量范围(mm)
    2.0~200
  • 分辨率
    0.1mm/0.005英寸
  • 精确度
    (±0.1mm±1%)/(±0.1mm±1.5%)/(±0.01英寸±1%)/(±0.01英寸±1.5%)
  • 外型尺寸(mm)
    68×120×27
  • 供应电源
    AA干电池
  • 适用范围
    金属、塑料、陶瓷、玻璃等各式各样固体厚度
  • 测量方法
    超声波脉冲反射
  • 显示装置
    液晶显示
  • 重量(g)
    180
0.8~100
(±0.1mm±0.5%)/(±0.1mm±1.5%)/(±0.01英寸±0.5%)/(±0.01英寸±1.5%)
询价
6,657.00

型号 : AD-3253B
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 6,657.00

产品规格

  • 产品类型
    膜厚仪
  • 测量范围(mm)
    0.8~100
  • 分辨率
    0.1mm/0.005英寸
  • 精确度
    (±0.1mm±0.5%)/(±0.1mm±1.5%)/(±0.01英寸±0.5%)/(±0.01英寸±1.5%)
  • 外型尺寸(mm)
    68×120×27
  • 供应电源
    AA干电池
  • 适用范围
    金属、塑料、陶瓷、玻璃等各式各样固体厚度
  • 测量方法
    超声波脉冲反射
  • 显示装置
    液晶显示
  • 重量(g)
    180

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687