• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

工业型立式气动拉铆机CP350

工业型立式气动拉铆机CP350

Rivit重工业级拉铆机适用于高强度、高频率工作,可以使用不锈钢结构钢钉,铝等各种材质铆钉。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

CP350

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
CP350
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(kg)

1,703.10 元

12天 3.97

Loading...

  1. 1

基本情报

最大行程(mm) 14 拉力(kg) 1090 拉钉尺寸(inch) 1/4,7/32,3/16
尺寸(mm) 297×951×344

本页是工业型立式气动拉铆机CP350-型号CP350的详情页。
内有型号CP350的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687