• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

工业型立式气动铆螺母枪CP250

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

CP250

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
CP250
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(kg)

7,127.40 元

当天 2

Loading...

  1. 1

基本情报

拉力(kg) 2180 可拉螺母范围 M3~M12 自带枪头规格 M3~M10
进气口尺寸(inch) PT1/4 工作压力(kgf/cm2) 6 拉螺母行程(mm) 7

本页是工业型立式气动铆螺母枪CP250-型号CP250的详情页。
内有型号CP250的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687