• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
翻斗塑料工具箱

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

翻斗塑料工具箱

参考价格(未税价):
48.94 元~
发货日:
当天

采用优质高强度共聚丙烯(PP)制成,强度高,耐油、酸、碱,可在-25℃至+40℃之间使用。

基本情报

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm)

筛选条件

  • 405×215×180
  • 420×210×180
  • 清除选项
承重(kg)

筛选条件

  • 15
  • 20
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
405×215×180
15
当天
48.94

型号 : HQ-1
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 48.94

产品规格

  • 工具套装・工具箱
    工具箱
  • 工具箱类型
    塑料工具箱
  • 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm)
    405×215×180
  • 承重(kg)
    15
  • 顶层透明盖
420×210×180
20
当天
69.87

型号 : HQ-2
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 69.87

产品规格

  • 工具套装・工具箱
    工具箱
  • 工具箱类型
    塑料工具箱
  • 外壳尺寸(正面宽度×深度×高度)(mm)
    420×210×180
  • 承重(kg)
    20
  • 顶层透明盖

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687