连牌锁(GPSK)

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

产品目录

连牌锁(GPSK)【5个装】

参考价格(未税价):
438.99
发货日:
当天

贝迪新型连牌锁是提示牌和安全锁的结合体

基本情报

  • 产品类型
    连牌锁
  • 材质
    铝合金
  • 颜色
    红色
  • 尺寸(inch×inch×inch)
    7-1/4×3×3/16

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
当天
438.99

5个装

型号 : 65970
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 438.99
包装数 5个装

产品规格

  • 产品类型
    连牌锁
  • 材质
    铝合金
  • 颜色
    红色
  • 尺寸(inch×inch×inch)
    7-1/4×3×3/16

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687