重型防火防化裤、防化服

参考价格(未税价):
6,199.65
发货日:
7

・立体裁剪,穿着舒适。
・防化、阻燃和隔热多重功能。
・优异的耐臭氧性、耐大气老化性、耐化学腐蚀性。
・可防传导热和辐射热,防护融化铝水喷溅。

基本情报

  • 产品类型
    重型防火防化服
  • 颜色
    橙色
  • 认证
    CE
  • 材质
    Nomex®材质+CSM Hypalon镀铝涂层
  • 款式
    拉链式

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
尺寸

筛选条件

  • M
  • L
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
L
7
6,199.65

型号 : 403005-L
一般发货日 7
参考价格(未税价) 6,199.65

产品规格

  • 尺寸
    L
  • 产品类型
    重型防火防化服
  • 颜色
    橙色
  • 认证
    CE
  • 材质
    Nomex®材质+CSM Hypalon镀铝涂层
  • 款式
    拉链式
M
7
6,199.65

型号 : 403005-M
一般发货日 7
参考价格(未税价) 6,199.65

产品规格

  • 尺寸
    M
  • 产品类型
    重型防火防化服
  • 颜色
    橙色
  • 认证
    CE
  • 材质
    Nomex®材质+CSM Hypalon镀铝涂层
  • 款式
    拉链式

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687