• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

硬质合金四刃直柄圆弧立铣刀PM-4R

适用范围广泛,可实现多种形态的加工
厂家产品系列更新中,新老包装随机发货。产品系列名及涂层颜色有所变化(例HM→HMX),性能不变。
PM系列厂家停产,更新为PML系列。新旧系列同时发货,PM系列库存耗尽后全部更新为PML系列。PML系列为金色涂层,适用于HRC50以下的钢材,最适于HRC40以下碳素钢,低碳合金钢等软材料

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
PM-4R-D3.0R0.2
PM-4R-D4.0R0.3
PM-4R-D4.0R0.5
PM-4R-D5.0R0.5
PM-4R-D5.0R1.0
PM-4R-D6.0R0.5
PM-4R-D6.0R1.0
PM-4R-D8.0R0.5
PM-4R-D8.0R1.0
PM-4R-D10.0R0.5
PM-4R-D10.0R1.0
PM-4R-D12.0R0.5
PM-4R-D12.0R1.0
PM-4R-D12.0R2.0
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
R尺寸
(mm)
刃长(ℓ)
(mm)
全长(L)
(mm)
柄径(d)
(mm)

52.30 元

7天 30.28506

53.82 元

当天 40.310506

52.34 元

7天 40.510506

52.34 元

当天 50.513506

52.34 元

当天 5113506

52.34 元

7天 60.516506

52.34 元

7天 6116506

99.08 元

7天 80.520608

99.03 元

7天 8120608

160.11 元

7天 100.5257510

161.25 元

询价 101257510

224.94 元

当天 120.5307512

224.97 元

7天 121307512

200.75 元

当天 122307512

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 圆弧角 加工用途 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 涂层 TiAlN
螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 齿数 4 加工等级 高性能通用加工

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687