• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

航空级流线型大开口扳手

航空级流线型大开口扳手

【特长/特性】整体流线型人性化设计,美观适用。整体优质合金钢锻造,整只产品经过特殊热处理。紧密螺丝,开合自如,扳口上镭射刻度,便于操作。
【最大开口】24,29,34,40,45(mm)
【全长】150,200,250,300,380(mm)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
01014060
01014080
01014100
01014120
01014150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大开口
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)
规格
(mm)

24.78 元

当天 24150160150

32.98 元

当天 29200300200

46.78 元

当天 34250460250

51.16 元

当天 40300720300

92.57 元

当天 453801220375

Loading...

  1. 1

基本情报

套件・单品 单件 材质 优质合金钢

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687