工业级锥形圆孔活扳手

工业级锥形圆孔活扳手

【特长/特性】整体优质合金钢锻造,整只产品经过特殊热处理,高精度螺母,开合自如,扳口上镭射刻度,便于操作,尾部变窄,便于加管工具,但注意不能超负荷工作。
【最大开口】45,55,62,85(mm)
【全长】375,450,600,750(mm)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
01011150
01011180
01011240
01011300
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大开口
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)

71.31 元

当天 4537525000

110.39 元

当天 5545024500

208.33 元

当天 6260023500

569.54 元

当天 8575018500

Loading...

  1. 1

基本情报

套件・单品 单件 材质 优质合金钢

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687