工业级两用嘴锤式胶柄活扳手

工业级两用嘴锤式胶柄活扳手

【特长/特性】头部可做锤使用。整体优质合金钢锻造,精密螺母,开合自如。扳口上镭射刻度,便于操作,胶柄采用无毒材料,符合欧盟标准。
【最大开口】35,40(mm)
【全长】258,308(mm)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
01013100
01013120
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
最大开口
(mm)
全长
(mm)
重量
(g)
规格
(mm)

40.90 元

当天 35258415250

56.22 元

当天 40308620300

Loading...

  1. 1

基本情报

套件・单品 单件 材质 优质合金钢

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687