专业级可换头大开口扳手组套

专业级可换头大开口扳手组套

【特长/特性】专利产品ZL200720025293.4。可换头大开口活扳手,适合狭窄空间使用,双材料胶柄,握感舒适。整体优质合金钢锻造,坚固耐用。精密螺母,开合自如。开口上有镭射刻度,便于操作。胶柄采用无毒材料,符合欧盟标准。
【最大开口】24,30,35(mm)
【开口宽度】24,30,35(mm)
【全长】228,238,258(mm)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

01019042

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
01019042
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

87.49 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

最大开口(mm) 24/30/35 全长(mm) 228/238/258 重量(g) 610
套件・单品 套件 规格(mm) 150/200/250 材质 优质合金钢

本页是专业级可换头大开口扳手组套-型号01019042的详情页。
内有型号01019042的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687