绝缘耐压活扳手

绝缘耐压活扳手

【特长/特性】经过10000伏高压测试,耐高压,耐高温,整体优质合金钢锻造,坚固耐用。精密螺母,开合自如,扳口上有镭射刻度,便于操作。
【全长】150,200,250,300(mm)

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
01018080
01018120
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
规格
(mm)
重量
(g)

38.83 元

当天 210200330

57.25 元

当天 3103001320

Loading...

  1. 1

基本情报

套件・单品 单件 材质 优质合金钢

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687