• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

一般用2刃加长刃系列硬质合金钻头(先端角130°)

一般用2刃加长刃系列硬质合金钻头(先端角130°)

【特长】
・零件加工用,拥有优越性价比。
・采用最新的UT微细涂层,尤其是在软材加工方面性能更好。
・最新设计的钻头形状X形底刃,大大减少了断刃现象。
・采用130°尖端角可有效防止毛刺的产生。
・L/D为15倍,可进行高精度深孔加工。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
UTDLX2030-045
UTDLX2035-053
UTDLX2040-060
UTDLX2045-068
UTDLX2050-075
UTDLX2055-083
UTDLX2060-090
UTDLX2065-098
UTDLX2070-105
UTDLX2075-113
UTDLX2080-120
UTDLX2085-128
UTDLX2090-135
UTDLX2095-143
UTDLX2100-150
UTDLX2105-158
UTDLX2110-165
UTDLX2115-173
UTDLX2120-180
UTDLX2125-188
UTDLX2130-195
UTDLX2135-203
UTDLX2140-210
UTDLX2145-218
UTDLX2150-225
UTDLX2155-233
UTDLX2160-240
UTDLX2165-248
UTDLX2170-255
UTDLX2175-263
UTDLX2180-270
UTDLX2185-278
UTDLX2190-285
UTDLX2195-293
UTDLX2200-300
UTDLX2205-308
UTDLX2210-315
UTDLX2215-323
UTDLX2220-330
UTDLX2225-338
UTDLX2230-345
UTDLX2235-353
UTDLX2240-360
UTDLX2245-368
UTDLX2250-375
UTDLX2255-383
UTDLX2260-390
UTDLX2265-398
UTDLX2270-405
UTDLX2275-413
UTDLX2280-420
UTDLX2285-428
UTDLX2290-435
UTDLX2295-443
UTDLX2300-450
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
孔径(钻头直径)D
(mm)
槽长ℓ
(mm)
全长L
(mm)

162.88 元

5天 0.34.538

181.64 元

5天 0.355.338

162.88 元

5天 0.4638

181.64 元

5天 0.456.838

162.88 元

5天 0.57.538

181.64 元

5天 0.558.338

162.88 元

5天 0.6945

187.31 元

5天 0.659.845

162.88 元

5天 0.710.545

187.31 元

5天 0.7511.345

162.88 元

5天 0.81245

187.31 元

5天 0.8512.845

162.88 元

5天 0.913.545

187.31 元

5天 0.9514.345

162.88 元

5天 11550

162.88 元

5天 1.0515.850

162.88 元

5天 1.116.550

162.88 元

5天 1.1517.350

162.88 元

5天 1.21850

162.88 元

询价 1.2518.850

162.88 元

5天 1.319.550

162.88 元

5天 1.3520.360

162.88 元

5天 1.42160

162.88 元

5天 1.4521.860

162.88 元

5天 1.522.560

162.88 元

5天 1.5523.360

162.88 元

5天 1.62460

175.99 元

5天 1.6524.860

175.99 元

5天 1.725.560

175.99 元

5天 1.7526.360

175.99 元

5天 1.82760

175.99 元

5天 1.8527.860

175.99 元

5天 1.928.560

175.99 元

5天 1.9529.360

175.99 元

5天 23060

235.12 元

5天 2.0530.880

194.74 元

5天 2.131.580

235.12 元

5天 2.1532.380

194.74 元

5天 2.23380

235.12 元

5天 2.2533.880

194.74 元

5天 2.334.580

235.12 元

5天 2.3535.380

194.74 元

5天 2.43680

235.12 元

5天 2.4536.880

194.74 元

5天 2.537.580

235.12 元

5天 2.5538.380

194.74 元

5天 2.63980

235.12 元

5天 2.6539.880

194.74 元

5天 2.740.580

235.12 元

5天 2.7541.380

194.74 元

5天 2.84280

235.12 元

5天 2.8542.880

194.74 元

5天 2.943.580

235.12 元

5天 2.9544.380

194.74 元

5天 34580

Loading...

  1. 1

基本情报

工件材料 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 刀具材质 硬质合金 柄类型 直柄型
涂层种类 MICRO COAT 先端角(°) 130 柄径(mm) 3
刃口形状 X形底刃

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687