LS-EML4刃长柄长刃型高速钢平头铣刀

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
82231
82235
82239
82243
82247
82254
82258
82262
82264
82268
82276
82281
82285
82289
82293
82302
82306
型号数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
重量
(g)
询价 10451012573
询价 125512150124
询价 145516150196
询价 156516155211
询价 166516155223
询价 186516155246
询价 207520185426
询价 227520185462
询价 249025190615
询价 259025220730
询价 289025220850
询价 309025220900
询价 3295322351346
询价 34100322351376
询价 35100322351393
询价 38105322351477
询价 40110322851881

Loading...

  1. 1

基本情报

刃形状种类 平头型 刃数(枚) 4 刀具材质 含钴高速钢
加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至+0.03
工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687