• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

V-XPM-EKD2刃键槽用高速钢平头铣刀

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
83406
83408
83410
83412
83414
83416
83418
83420
83421
83422
83766
83768
83770
83772
83774
83776
83778
83780
83781
83782
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)
直径公差
(mm)
重量
(g)

320.72 元

询价 356500至+0.0213

320.72 元

询价 468600至+0.0223

320.72 元

询价 588600至+0.0223

320.72 元

询价 6108600至+0.0223

353.89 元

询价 71010600至+0.0235

353.89 元

询价 81210600至+0.0234

406.74 元

询价 91210650至+0.0239

406.74 元

询价 101510650至+0.0239

517.34 元

询价 111512700至+0.0260

517.34 元

询价 121512700至+0.0261

280.18 元

询价 356500至-0.0213

280.18 元

询价 468600至-0.0223

280.18 元

询价 588600至-0.0223

280.18 元

询价 6108600至-0.0223

309.16 元

5天 71010600至-0.0235

309.16 元

询价 81210600至-0.0234

355.32 元

询价 91210650至-0.0239

355.32 元

询价 101510650至-0.0239

451.93 元

询价 111512700至-0.0260

451.93 元

询价 121512700至-0.0261

Loading...

  1. 1

基本情报

刃形状种类 平头型 刃数(枚) 2 刀具材质 高级粉末高速钢
加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 涂层 V(复合多层)涂层 螺旋角(度) 15
工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687