钢制刀柄LBE-MHD

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
LBE100-MHD-M06
LBE120-MHD-M06
LBE160-MHD-M08
LBE200-MHD-M10
LBE250-MHD-M12
LBE300-MHD-M16
LBE320-MHD-M16
型号数量折扣一般
发货日
外径D
(φ)
全长(L)
(mm)
柄径(d)
(mm)
螺纹尺寸
询价 10,11409.5M06
询价 12,134011M06
询价 16,174714.5M08
询价 20,215618M10
询价 25,265922.5M12
询价 30,317728M16
询价 327729M16

Loading...

  1. 1

基本情报

产品类型 刀柄 冷却方式 内冷 安装方法 中心夹紧

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687