面铣刀盘MAPDS000HR/LZ0

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
MAPDS032HL-Z3
MAPDS032HR-Z3
MAPDS040HL-Z4
MAPDS040HR-Z4
型号数量折扣一般
发货日
外径D
(φ)
刃数
(枚)
刀具方向
询价 323
询价 323
询价 404
询价 404

Loading...

  1. 1

基本情报

全长(L)(mm) 100 柄径(d)(mm) 20 产品类型 刀柄
冷却方式 内冷 主偏角(°) 90

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687